- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20059
Fiber separat sender modtager
E20059
FE-00-P-A-M4
Fiber separat sender modtager
E20059
FE-00-P-A-M4
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som gennemstrålesensor
- Lang rækkevidde
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Meget lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Lille bøjningsradius |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 790 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 120 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 400 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 120 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 41 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M4 |
Sensorhoved længde [mm] | 15 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 10 |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: PPE |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|