Fibre diffus aftastning
E20065
FT-00-APA-M6/S 0,5M
Fibre diffus aftastning
E20065
FT-00-APA-M6/S 0,5M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 320 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 20 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 220 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 20 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 42 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Sensorhoved længde [mm] | 35 |
Samlet længde [mm] | 500 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20; (ved fast installation) |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: ABS |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|