- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20072
Fibre diffus aftastning
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
Fibre diffus aftastning
E20072
FT-00-A-A-R4/1,5
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Aluminiumsbeklædning til brug op til 290 C
- Installation på steder hvor adgang er besværlig
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OKF; OUF; OOF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 36 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 180 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 36 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 72 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 4 |
Sensorhoved længde [mm] | 10 |
Samlet længde [mm] | 1500 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20; (ved fast installation) |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: ABS |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|