- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20078
Fibre diffus aftastning
E20078
FT-00-M-E3
Fibre diffus aftastning
E20078
FT-00-M-E3
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Til brug på kort afstand
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Med direkte tilpasning til fiberoptisk forstærker
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OCF; OKF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 360 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 40 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 40 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 12,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 3 |
Samlet længde [mm] | 26 |
Fiberretning | |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | Messing |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|