• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Montage tilbehør og fastspændings teknologi
  4. Klemholder
  5. E20106

Spændebånd til fiberoptik

E20106

MOUNTING CLAMP 3.5 MM

Spændebånd til fiberoptik

E20106

MOUNTING CLAMP 3.5 MM

  • Til sikker fastgøring af fiberoptik
  • Nem montering med kun to skruer
  • Til installation på steder, som er svært tilgængelige
Applikation
Udførelse for fiberoptik
Mekaniske data
Vægt [g] 19
Dimensioner [mm] 13 x 20 x 10
Indvendig diameter [mm] 3,5
Materiale aluminium sort elokseret
Tilbehør
Leverings omfang
skruer: 2 x M3 x 16
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.