• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. E20109

Fiber separat sender modtager

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Fiber separat sender modtager

E20109

FE-00-P-V-E1/1M

Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Funktions princip Thru-beam sensor
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere OKF; OUF
OKF
Rækkevidde af fiber [mm] 50
OUF
Rækkevidde af fiber [mm] 50
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -20...80
Mekaniske data
Varianter af fiberoptik hoved lige
Fiberoptik hoved diameter [mm] 1
Sensorhoved længde [mm] 5
Samlet længde [mm] 1000
Min. bøjningsradius [mm] 10
Materiale Adapter: PPE
Fiber materiale glas
Fiberoptik materiale rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale PVC
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.