- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20127
Fiber separat sender modtager
E20127
FE-00-A-V-E1
Fiber separat sender modtager
E20127
FE-00-A-V-E1
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Aluminiumsbeklædning til brug op til 290 C
- Installation på steder hvor adgang er besværlig
- Pålidelig registrering af bittesmå genstande
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 460 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 160 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 50 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 69 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 1 |
Sensorhoved længde [mm] | 5 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20; (ved fast installation) |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: ABS |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|