- Produkter
- E20148
Fibre diffus aftastning
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
Fibre diffus aftastning
E20148
FT-30-A-A-M8/2M
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Aluminiumsbeklædning til brug op til 290 C
- Til brug på kort afstand
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Lille bøjningsradius
Artiklen kan ikke længere leveres
Alternative artikler: E20137 Produktsammenligning: E20148 / E20137 Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 56 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 164 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M8 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30; (ved fast installation) |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: PA |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|