- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20157
Fibre diffus aftastning
E20157
FT-30-P-A-R8
Fibre diffus aftastning
E20157
FT-30-P-A-R8
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Lang rækkevidde
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 70 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 91 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 8 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Fiberretning | |
Materiale | Adapter: PA |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|