- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20161
Fiber separat sender modtager
E20161
FE-30-A-A-R6
Fiber separat sender modtager
E20161
FE-30-A-A-R6
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Aluminiumsbeklædning til brug op til 290 C
- Installation på steder hvor adgang er besværlig
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 300 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...290 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 113,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 6 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30; (ved fast installation) |
Fiberretning |
|
Materiale | Adapter: PA |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | aluminium |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|