- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20230
Fibre diffus aftastning
E20230
FT-00-P-V-R1
Fibre diffus aftastning
E20230
FT-00-P-V-R1
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Til brug på kort afstand
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 40 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 6 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 24 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 6 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 37 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 1 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Fiberretning |
|
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4301 / 304) |
Fiberkappe materiale | PVC |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|