- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20249
Fiberoptik diffus som lystæppe
E20249
FT-00-P-MS
Fiberoptik diffus som lystæppe
E20249
FT-00-P-MS
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Lang rækkevidde
- Med tværsnitskonverter til pålidelig registrering af objekter med skiftende positioner
- Lille bøjningsradius
Applikation
Udførelse | Tværsnits-omformer |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 420 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 40 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 200 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 40 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 60 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Aftastningshoved højde [mm] | 5 |
Aftastningshoved bredde [mm] | 15 |
Sensorhoved længde [mm] | 20 |
Probe dimensioner [mm] | 5 x 15 x 20 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Fiberretning | |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | Messing |
Fiberkappe materiale | PVC |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|