- Produkter
- E20328
Fiber separat sender modtager
E20328
FE-30-P-A-M6/4M
Fiber separat sender modtager
E20328
FE-30-P-A-M6/4M
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 154 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
---|---|
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Sensorhoved længde [mm] | 35 |
Samlet længde [mm] | 4000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Materiale | Adapter: PA |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|