• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Forbindelsesteknologi
  3. Forbindelses kabler med åben kabelende
  4. Forbindelseskabler med hun stik
  5. E20429

Forbindelseskabel med hunstik

E20429

ADOGB030MSS0005E03

Forbindelseskabel med hunstik

E20429

ADOGB030MSS0005E03
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
Driftspænding [V] < 300 AC/DC
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -30...80
Omgivelsestemperatur (bevægelig) [°C] -5...80
Kapslingsklasse IP 68
Mekaniske data
Vægt [g] 279,3
Dimensioner [mm] 26 x 26 x 49,9
Indstøbt-emne materiale TPU
Materiale - omløber zinkstøbegods
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.
Elektrisk tilslutning
Kabel: 5 m, PVC, sort, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (24 x Ø 0,2 mm )
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning Stik: 1 x 7/8", lige; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods