Fibre diffus aftastning
E20443
FT-00-PPV-M6
Fibre diffus aftastning
E20443
FT-00-PPV-M6
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Til brug på kort afstand
- Meget lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Lille bøjningsradius |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OKF; OUF; OOF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 20 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 220 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 20 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 48 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Sensorhoved længde [mm] | 35 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 10 |
Fiberretning |
|
Materiale | Adapter: ABS |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | PU |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|