- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20506
Fiber separat sender modtager
E20506
FE-00-M-V-E1
Fiber separat sender modtager
E20506
FE-00-M-V-E1
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Metal/silikonebeklædning til brug op til 150 C
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer; Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OKF; OUF; OOF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 160 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 50 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 76,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 1 |
Sensorhoved længde [mm] | 5 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Fiberretning | |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | metalsilikone |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|