- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20526
Fibre diffus aftastning
E20526
FT-00-M-V-E3/1,5M
Fibre diffus aftastning
E20526
FT-00-M-V-E3/1,5M
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Metal/silikonebeklædning til brug op til 150 C
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer; Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 350 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 36 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 180 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 36 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...150 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 108,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 3 |
Sensorhoved længde [mm] | 10 |
Samlet længde [mm] | 1500 |
Min. bøjningsradius [mm] | 20 |
Fiberretning | |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | metalsilikone |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|