- Produkter
- E20575
Fibre diffus aftastning
E20575
FT-30-N-V-M8
Fibre diffus aftastning
E20575
FT-30-N-V-M8
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Til brug på kort afstand
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Lille bøjningsradius
Artiklen kan ikke længere leveres
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 70 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 113,6 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M8 |
Samlet længde [mm] | 600 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Fiberretning | |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | Vitalon |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|