- Produkter
- E20581
Fiber separat sender modtager
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Fiber separat sender modtager
E20581
FE-30-P-A-R6/1,2M
Artiklen er udgået - arkiv informationer
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 288 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80 |
---|
Mekaniske data
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
---|---|
Samlet længde [mm] | 1200 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Materiale | Adapter: PA |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PVC |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|