Fiber separat sender modtager
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
Fiber separat sender modtager
E20612
FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som gennemstrålesensor
- Til brug på kort afstand
- Kan skæres til i størrelse
- Meget lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Lille bøjningsradius |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 60 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 130 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 540 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 160 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 35 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M4 |
Sensorhoved længde [mm] | 15 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 10 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 0,5 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|