Fibre diffus aftastning
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
Fibre diffus aftastning
E20651
FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Til brug på kort afstand
- Kan skæres til i størrelse
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 60 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 90 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 650 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 300 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 45 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M4 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 1 x 1 + 16 x 0,25 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|