Fiber separat sender modtager
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
Fiber separat sender modtager
E20714
FE-11-E-V-E3R/2m
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som gennemstrålesensor
- Med 90 afbøjning af lysstrålen til brug hvor pladsen er begrænset
- Kan skæres til i størrelse
- Lille bøjningsradius
Applikation
Udførelse | 90°- afbøjning af lysstrålen |
---|---|
Funktions princip | Thru-beam sensor |
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 140 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 230 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 1720 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 400 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 58,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 3 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 25 |
Fiberretning |
|
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|