Fibre diffus aftastning
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
Fibre diffus aftastning
E20715
FT-11-E-V-E6R/2m
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Med 90 afbøjning af lysstrålen til brug hvor pladsen er begrænset
- Kan skæres til i størrelse
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 40 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 60 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 420 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 150 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 52 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 6 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 25 |
Fiberretning |
|
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|