Reflektor for retro-reflektive laser sensorer
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Reflektor for retro-reflektive laser sensorer
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- Til pålidelig drift af laserrefleksfotocelle
- Nem montering med kun to skruer
- Egnet til rødt lys og infrarødt lys
- Til pålidelig registrering af glas, film, PET-flasker og gennemsigtig emballage
Applikation
Udførelse | kantet, for laser refleks foto-sensorer samt Glas og folie (film) aftastning |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 13,9 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 61 x 51 x 7 |
Reflektor overflade [mm] | 47 x 47 |
Materiale | Kunststof |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|