- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E20738
Forbindelseskabel med hunstik
E20738
ADOGH080MSS0002B08
Forbindelseskabel med hunstik
E20738
ADOGH080MSS0002B08
- 8-polet tilslutning
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Pålidelig transmission af sensorsignaler
- Stort driftstemperatur interval
Applikation
Special funktion | afskærmet ledning |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 AC/DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 125,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 14,5 x 14,5 x 43,9 |
Materiale | TPU |
Indstøbt-emne materiale | TPU |
Materiale - omløber | zinkstøbegods, forniklet |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 2 m, PUR, sort, afskærmet; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Tilslutning | Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet |
---|