Fibre diffus aftastning
E20748
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M
Fibre diffus aftastning
E20748
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Med bøjeligt følehovede til brug hvor pladsen er begrænset
- Kan skæres til i størrelse
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 15 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 25 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 220 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 60 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 34,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | bøjelig |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 16 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 2 x 0,5 |
Materiale | Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4301 / 304) |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|