Fiber separat sender modtager
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
Fiber separat sender modtager
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som gennemstrålesensor
- Med bøjeligt følehovede til brug hvor pladsen er begrænset
- Kan skæres til i størrelse
- Lang rækkevidde
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 200 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 450 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 2780 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 800 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 49,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | bøjelig |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 15 |
Fiberretning |
|
Kernediameter [mm] | 1 |
Materiale | Gevindbøsning: Messing belagt med hvid bronze |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|