Fibre diffus aftastning
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
Fibre diffus aftastning
E20756
FT-11-EPA-Q-/F2x1/2M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Til brug på kort afstand
- Pålidelig baggrundsundertrykkelse
- Meget lille bøjningsradius
Applikation
Special funktion | Bagggrundsafblænding |
---|---|
Funktions princip | Diffus sensor |
Applikation | Lille bøjningsradius |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF |
---|---|
Baggrundsafblænding tilgængeligt | ja |
Rækkevidde af fiber [mm] | 6 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 10 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 20 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 54 |
---|---|
Aftastningshoved højde [mm] | 5 |
Aftastningshoved bredde [mm] | 35 |
Sensorhoved længde [mm] | 23 |
Probe dimensioner [mm] | 5 x 35 x 23 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 10 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 2 x 1 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|