Fiber separat sender modtager
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
Fiber separat sender modtager
E20757
FE-11-EPA-Q-/F16X0,265
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som gennemstrålesensor
- Med tværsnitskonverter til pålidelig registrering af objekter med skiftende positioner
- Kan skæres til i størrelse
- Lille bøjningsradius
Applikation
Udførelse | Tværsnits-omformer |
---|---|
Funktions princip | Thru-beam sensor |
Applikation | Lille bøjningsradius |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 150 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 300 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 2040 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 700 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 61 |
---|---|
Aftastningshoved højde [mm] | 5 |
Aftastningshoved bredde [mm] | 20 |
Sensorhoved længde [mm] | 20 |
Probe dimensioner [mm] | 5 x 20 x 20 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 9 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 16 x 0,25 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Tilbehør (valgfri) |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|