Fiberoptik diffus
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
Fiberoptik diffus
E20765
FT-11-EPA-M8x40/F2x1
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Til brug på kort afstand
- Følehoved som kan ledningsføres til tilslutning af fiberoptik leveret på en spole
- Hurtig og nem montering af fiberoptik
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 55 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 110 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 235 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 16,2 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M8 |
Samlet længde [mm] | konfigurerbar |
Fiberretning |
|
Kernediameter [mm] | 2 x 1,5 |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|