Aftastningshoved fiber separat sender modtager
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
Aftastningshoved fiber separat sender modtager
E20767
FE-11-EPA-M5x30/F1x1
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som gennemstrålesensor
- Lang rækkevidde
- Følehoved som kan ledningsføres til tilslutning af fiberoptik leveret på en spole
- Hurtig og nem montering af fiberoptik
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Lille bøjningsradius |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 175 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 370 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 700 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 8,2 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M5 |
Samlet længde [mm] | konfigurerbar |
Fiberretning | |
Materiale | Kapsling: Messing belagt med hvid bronze |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|