- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E20828
Fiber separat sender modtager
E20828
FE-50-V-V-R5
Fiber separat sender modtager
E20828
FE-50-V-V-R5
- Til anvendelser i høje temperaturområder
- Beklædning i rustfrit stål til brug op til 315 C
- Vinklet type til brug hvor pladsen er begrænset
- Lang rækkevidde
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OBF; ODF; OMF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 1000 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 4 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 800 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -58...315 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 174 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved diameter [mm] | 5 |
Samlet længde [mm] | 900 |
Min. bøjningsradius [mm] | 19 |
Fiberretning |
|
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|