Reflektor for fotoelektriske sensorer
E20961
REFLECTOR TS-57X32
Reflektor for fotoelektriske sensorer
E20961
REFLECTOR TS-57X32
- Til pålidelig drift af refleksfotoceller
- Nem montering med kun to skruer
- Egnet til rødt lys og infrarødt lys
Applikation
Udførelse | kantet, for rødt lys og infrarødt lys refleks-fotosensorer |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...58 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 11 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 57 x 32,5 x 8 |
Reflektor overflade [mm] | 30 x 45 |
Materiale | Kunststof |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|