Reflektor for fotoelektriske sensorer
E20994
REFLECTOR TS-30X20
Reflektor for fotoelektriske sensorer
E20994
REFLECTOR TS-30X20
- Til pålidelig drift af laserrefleksfotocelle
- Nem montering med kun to skruer
- Egnet til rødt lys og infrarødt lys
Applikation
Udførelse | kantet, for laser refleks foto-sensorer |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...60 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 4 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 20 x 43 x 3,5 |
Reflektor overflade [mm] | 27 x 17 |
Materiale | front panel: PMMA; montageholder: ABS |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|