Reflekstape
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
Reflekstape
E21015
REFLECTION TAPE TS-02/1M
- Til pålidelig drift af refleksfotoceller
- Nem at montere med lim
- Egnet til rødt lys og infrarødt lys
Applikation
Udførelse | for rødt lys og infrarødt lys refleks-fotosensorer |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -25...65 | |||
---|---|---|---|---|
Bemærk omgivelsestemperatur |
|
Mekaniske data
Vægt [g] | 23 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 50 x 1000 x 0,4 |
Reflektor overflade [mm] | 50 x 1000 |
Materiale | Kunststof; akryl |
Længde [mm] | 1000 |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Yderligere informationer
typiske reflektions værdier ved en observationsvinkel på 0.2° | [cd/lx * m²] |
Belysnings vinkel 5 ° / 40 ° | 1000 / ≅ 300 |