Forbindelsesstykke til spændebånd
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Forbindelsesstykke til spændebånd
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Til pålidelig tilslutning af klemmer
- Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
- Til enkeltstående montering, montering på en stang eller en aluminiumsprofil
Applikation
Montering | for samling af to clamps (knæled) med Ø 20 mm |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 16,1 |
---|---|
Indvendig diameter [mm] | 20 |
Materiale | rustfri stål (1.4404 / 316L) |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|