Fibre diffus aftastning
E21106
FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
Fibre diffus aftastning
E21106
FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Til brug på kort afstand
- Kan skæres til i størrelse
- Højfleksibel version til ekstremt små bøjningsradiusser
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Lille bøjningsradius |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 10 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 10 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 160 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 30 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...60 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 33,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M4 |
Sensorhoved længde [mm] | 23 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 3 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 0,5 |
Fiberdiameter [mm] | 2x 217 x 0,06 |
Ydre diameter [mm] | 1 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|||
---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|