- Produkter
- Sensorer
- Fotosensor
- Glas fibre
- E21154
Fibre diffus aftastning
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
Fibre diffus aftastning
E21154
FT-00-M-W-M6/3M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som diffus refleksionssensor
- Lang rækkevidde
- Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer; Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OCF; OKF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 270 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 22 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...150 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 174,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Sensorhoved længde [mm] | 35 |
Samlet længde [mm] | 3000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 45 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 1,6 |
Fiberdiameter [mm] | 0,05 |
Ydre diameter [mm] | 5,4 |
Fiber materiale | glas |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4571/316Ti ) |
Fiberkappe materiale | metalsilikone |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|