- Produkter
- E21164
Fiber separat sender modtager
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
Fiber separat sender modtager
E21164
FE-11-EPA-M6/F1x1/5M
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Drift som gennemstrålesensor
- Meget lang rækkevidde
- Kan skæres til i størrelse
- Lille bøjningsradius
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OBF; OCF; OOF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 950 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 4000 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 3000 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 78,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Samlet længde [mm] | 5000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 30 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 1 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | aluminium |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|