Beskyttelsesdæksel
E21171
MASKING FRAME FOR O1D GLAS
Beskyttelsesdæksel
E21171
MASKING FRAME FOR O1D GLAS
- Til optiske afstandssensorer type O1D
- Effektiv beskyttelse af frontpanelet mod tilsmudsning og skade
- Sikker beskyttelse af sensoren mod stød og slag
- Nem, hurtig og økonomisk fastgøring
- Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Mekaniske data
Vægt [g] | 39,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 42 x 4,6 x 42 |
Materiale | frontramme: zinkstøbegods udførsel i sort; front linse: glas transparent og farveløs; pakning: FPM 75 ±5 Shore A; Skruer: Rustfrit stål |
Tilspændingsmoment [Nm] | 0,6; (skruer) |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Bemærkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Emballage-enheder | 1 stk. |