Varmeafledningshus og apparatbeskyttelse for afstands sensorer
E21248
COOLING BOX O1D
Varmeafledningshus og apparatbeskyttelse for afstands sensorer
E21248
COOLING BOX O1D
- Til brug i omgivelsestemperaturer op til 180 C
- Robust metalhus med indbygget kølekredsløb
- Mulighed for vand- eller luftkøling
- Pålidelig beskyttelse mod krævende miljøforhold
- Til optiske afstandssensorer type O1D
Applikation
Udførelse | Beskyttelses-afdækning med aktivt køle system for følgende typer O1D |
---|---|
Trykbestandig [bar] | 10 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -10...180 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 1270,5 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 112 x 70 x 108 |
Materiale | Kapsling: aluminium transparent elokseret; dæksel: aluminium sort elokseret; frontramme: aluminium sort elokseret; front linse: flydende glas; Kabelforskruning: Messing forniklet; dyse: Messing forniklet; pakning: FKM |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
---|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
diagrammer og grafer
|