Reflektor for fotoelektriske sensorer
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
Reflektor for fotoelektriske sensorer
E21268
REFLECTOR TS-56X38 SC
- Til pålidelig drift af refleksfotoceller
- Nem montering med kun to skruer
- Egnet til rødt lys og infrarødt lys
- Til anvendelser i hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
- Til brug i høje temperaturer
Applikation
Udførelse | For hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien, kantet, for rødt lys og infrarødt lys refleks-fotosensorer |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -20...140 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 14,6 |
---|---|
Dimensioner [mm] | 40 x 60 x 7,5 |
Reflektor overflade [mm] | 56 x 38 |
Materiale | Solidchem |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|