Fibre diffus aftastning
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Fibre diffus aftastning
E21310
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Særligt fladt, rektangulært design
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Kan skæres til i størrelse
- Drift som diffus refleksionssensor
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OBF; OO50; OCF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 70 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 150 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 540 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 44,9 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | lige |
Aftastningshoved højde [mm] | 3 |
Aftastningshoved bredde [mm] | 11 |
Sensorhoved længde [mm] | 15 |
Probe dimensioner [mm] | 3 x 11 x 15 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 2 |
Fiberretning |
|
Kernediameter [mm] | 1 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|