• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Sensorer
  3. Fotosensor
  4. Alle lysledere
  5. E21314

Fibre diffus aftastning

E21314

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

Fibre diffus aftastning

E21314

FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m

  • Særligt fladt, rektangulært design
  • Til installation på steder, som er svært tilgængelige
  • Kan skæres til i størrelse
  • Drift som diffus refleksionssensor
Applikation
Funktions princip Diffus sensor
Applikation Til brug i industrimiljøer
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere OBF; OO50; OCF
OBF
Rækkevidde af fiber [mm] 25
OO50
Rækkevidde af fiber [mm] 50
OCF (High Power)
Rækkevidde af fiber [mm] 300
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] -40...70
Mekaniske data
Vægt [g] 45
Varianter af fiberoptik hoved vinklet
Aftastningshoved højde [mm] 3
Aftastningshoved bredde [mm] 11
Sensorhoved længde [mm] 15
Probe dimensioner [mm] 3 x 11 x 15
Samlet længde [mm] 2000
Min. bøjningsradius [mm] 2
Fiberretning
Kernediameter [mm] 1
Fiber materiale PMMA
Fiberoptik materiale rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale PE
Tilbehør
Leverings omfang
Sekskantmøtrik: 2 x M2, Rustfrit stål
Tilbehør (valgfri)
Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.