Fiber separat sender modtager
E21315
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
Fiber separat sender modtager
E21315
FE-11-EPV-Q3/F1x1/2m
- Særligt fladt, rektangulært design
- Til installation på steder, som er svært tilgængelige
- Kan skæres til i størrelse
- Drift som gennemstrålesensor
Applikation
Funktions princip | Thru-beam sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OBF; OO50; OCF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 100 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 250 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 1370 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 48,5 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Aftastningshoved højde [mm] | 3 |
Aftastningshoved bredde [mm] | 8,5 |
Sensorhoved længde [mm] | 15 |
Probe dimensioner [mm] | 3 x 8,5 x 15 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 2 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 1 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|