Fibre diffus aftastning
E21316
FT-11-EPV-O6/FHx1/2m
Fibre diffus aftastning
E21316
FT-11-EPV-O6/FHx1/2m
- Drift som diffus refleksionssensor
- Kan skæres til i størrelse
- Lille bøjningsradius
- Nem montering og sikker fastgøring
Applikation
Funktions princip | Diffus sensor |
---|---|
Applikation | Til brug i industrimiljøer |
Registreringsområde
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OBF; OO50; OCF |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 70 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 150 |
---|
Rækkevidde af fiber [mm] | 490 |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -40...70 |
---|
Mekaniske data
Vægt [g] | 50 |
---|---|
Varianter af fiberoptik hoved | vinklet |
Fiberoptik hoved gevind | M6 |
Samlet længde [mm] | 2000 |
Min. bøjningsradius [mm] | 2 |
Fiberretning | |
Kernediameter [mm] | 1 |
Fiber materiale | PMMA |
Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
Fiberkappe materiale | PE |
Tilbehør
Leverings omfang |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfri) |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|