- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelseskabler
- Forbindelseskabler med stik i begge ender for mobile kameraer
- E2M206
Adapterkabel for kamera med video udgang
E2M206
CONNECTION CABLE M16 21 M
Adapterkabel for kamera med video udgang
E2M206
CONNECTION CABLE M16 21 M
- Pålidelig tilslutning af mobile kameraer med videoudgang
- Guldbelagte kontakter til pålidelig signaltransmission
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- God elektromagnetisk kompatibilitet takket være skærmet kabel
Applikation
Special funktion | Silikonefri; guldbelagte kontakter |
---|---|
Udførelse | kamera med video udgang O2M20x |
Siliconefri | ja |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 DC |
---|---|
Kapslingsklasse | II |
Max strømbelastning total [A] | 4 |
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -45...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 1093 |
---|---|
Materiale | Kapsling: PVC; pakning: EPDM |
Materiale - omløber | PVC |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 21 m, PVC, sort, Ø 6 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 + 1 x 0,11 mm² / AWG 26 |
Elektrisk tilslutning - Hanstik
Stik: 1 x M16, lige; kodning: A; Låsning: PVC; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm |