- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E2M251
Forbindelseskabel til E2M250 multi-view box
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
Forbindelseskabel til E2M250 multi-view box
E2M251
CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M
- Forbindelseskabel til E2M250 multi-view box
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- 8-polet tilslutning
Applikation
Special funktion | Halogenfri; Egnet for kabelkæde |
---|---|
Udførelse | Til tilslutning af MultiViewBox E2M250 |
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -45...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 322,8 | ||
---|---|---|---|
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; pakning: PBT | ||
Materiale - omløber | zinkstøbegods | ||
Egnet for kabelkæde | ja | ||
Egnet for kabelkæde |
|
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
Kabel: 3,85 m, PUR, Halogenfri, sort, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm² |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M16, lige; kodning: A; Låsning: zinkstøbegods |