- Produkter
- Forbindelsesteknologi
- Forbindelses kabler med åben kabelende
- Forbindelseskabler med hun stik
- E2M252
konfektionerbar hunstik
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
konfektionerbar hunstik
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Høj beskyttelsesgrad - opfylder kravene i krævende industrielle miljøer
- Stort driftstemperatur interval
- 8-polet tilslutning
- Sikker kabeltilslutning med skrueterminaler
Applikation
Udførelse | Til tilslutning af MultiViewBox E2M250 |
---|
Elektriske Data
Driftspænding [V] | < 60 DC |
---|
Omgivende forhold
Omgivelsestemperatur [°C] | -45...85 |
---|---|
Kapslingsklasse | IP 67 |
Mekaniske data
Vægt [g] | 36,9 |
---|---|
Materiale | Kapsling: zinkstøbegods; pakning: PBT |
Materiale - omløber | zinkstøbegods |
Bemærkning
Emballage-enheder | 1 stk. |
---|
Elektrisk tilslutning
terminaler: |
Elektrisk tilslutning - Hunstik
Stik: 1 x M16, lige; Låsning: zinkstøbegods |