• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed
  1. Produkter
  2. Tilbehør
  3. Adaptere, proces tilslutninger
  4. Indbygningsadapter
  5. E30010

Indskruningsadapter for processensorer

E30010

ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A

Indskruningsadapter for processensorer

E30010

ADAPT PX G1/4A-M20X1,5A

  • Til installation af tryksensorer i beholdere og rør
  • Nem, hurtig og sikker montering
  • Brug i industrielle og mobile hydraulikanlæg
  • Høj trykbestandighed
  • Stabil fastgøring ved fastskruning
Applikation
Trykbestandig [bar] 200
Godkendelser / Tests
Direktiv om trykudstyr En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data
Vægt [g] 78,7
Dimensioner [mm] M20
Gevind betegnelse M20
Materiale rustfri stål (1.4305 / 303); FKM
Sensor tilslutning G 1/4
Procestilslutning gevind tilslutning M20 x 1,5
Bemærkning
Emballage-enheder 1 stk.